??
CAD-Modellauswahl
K0752.5121X50
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0752 - Klemmhebel Stahl mit Außengewinde
Stückliste
K0752.5121X50
BESTKIPP
Bestellnummer
K0752.5121X50
FARBE
Farbe
schwarz RAL 9005
MATERIAL
Grundkörper
seidenmatt
GR
Größe
5
L
Gewindelänge
50 mm
X
Gewinde
M12 mm
D
Durchmesser
23 mm
D1
Durchmesser
31.0 mm
D2
Durchmesser
32.0 mm
H
Höhe
49.0 mm
H1
Höhe
12.0 mm
H2
Höhe
31.5 mm
H3
Hhöe
73.0 mm
H4
Höhe
77.5 mm
A
Abstand
110 mm
A1
Länge
126.0 mm
B
Breite
15 mm
ZZ
Zähnezahl
26
GEW
Gewicht ca.
0.4539 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245084142
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions